Держатель токовых шин

Статья №.: AS 4050063

Для простой фиксации медных/токовых шин на центре обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.

Статья №.:
AS 4050063
Обрабатываемая длина при толщине 5 мм
150 ‐ 300 мм
Обрабатываемая высота (макс.)
30 ‐ 120 мм
Обрабатываемая длина при толщине 10 мм
150 ‐ 1.000 мм
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Да
Подходит для арт. №
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4055.922
4055.927
Упаковка
2 шт.
Код ТНВЭД
84669360
EAN
4028177804333
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Описание продукта
Держатель токовых шин BC 1007,1008