- Статья №.:
- AS 4050065
- Исполнение
- Длина размещаемых медных шин до 2000 мм
- Обрабатываемая длина при толщине 5 мм
- 100 ‐ 2.200 мм
- Обрабатываемая высота (макс.)
- 10 ‐ 100 мм
- Обрабатываемая длина при толщине 10 мм
- 100 ‐ 2.200 мм
- Подходит для арт. №
- 4050.107
- 4050.108
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- 4050.230
- 4055.922
- 4055.927
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10 kg
- Gross weight
- 10 kg
- Код ТНВЭД
- 84669360
- EAN
- 4028177804357
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Описание продукта
- Держатель токовых шин BC 1007-1008 для обработки шинных систем