- Статья №.:
- AS 4050082
- Исполнение
- Одновременное размещение трех коротких медных шин с толщиной материала 5 мм или 10 мм
- Обрабатываемая длина при толщине 5 мм
- 150 ‐ 300 мм
- Обрабатываемая высота (макс.)
- 30 ‐ 120 мм
- Обрабатываемая длина при толщине 10 мм
- 150 ‐ 1.000 мм
- Simultan_Clamping of 3 copper bars
- Да
- Подходит для арт. №
- 4050.101
- 4055.911
- 4055.912
- Упаковка
- 2 шт.
- Код ТНВЭД
- 84669360
- EAN
- 4028177804517
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Описание продукта
- Держатель токовых шин для BC 1001 (одна пара)