Для медных или алюминиевых проводов.
- Статья №.:
- AS 4054600
- Исполнение
- прямое
- Описание продукта
- Для медных или алюминиевых проводов.
- Преимущества
- Гарантирует стабильно долгую эксплуатацию и чистую отрезку
- Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Поверхность
- Матовая, хромированная
- Цвет
- Ручка: антрацит и розовый Rittal
- Стандарты
- Защитная изоляция 1000 В
- VDE
- Размер
- Длина: 160 мм
- Для Ø провода
- 0,2 ‐ 11 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,243 kg
- Gross weight
- 0,253 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Описание продукта
- Бокорезы 0,2-11 мм, для медных и алюминиевых проводников
- Допуски
- VDE