Набор инструментов для создания резьбовых отверстий.
- Статья №.:
- AS 4050057
- Исполнение
- Набор для нарезания резьбы M3
- Описание продукта
- Набор инструментов для создания резьбовых отверстий. Дополнительный инструмент для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
- Комплект поставки
- 2 x держателя инструмента SK30 ER25
1 x зажимной держатель для метчика M3
1 x зажимной держатель для сверла, подходит для 3 - 2 мм
1 x спиральное сверло 2,6 мм
1 x машинный метчик M3 - Обрабатываемый материал
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Алюминий
- Пластик
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,3 kg
- Gross weight
- 1,4 kg
- Код ТНВЭД
- 82077037
- EAN
- 4028177938946
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Описание продукта
- M3 набор для нарезания резьбы состоит из 2x держатель инструмента SK30 ER25,зажимной держатель для метчика M3,зажимной держатель для сверла для 3-2 мм, спиральное сверло 2,6 мм, метчик для нарезания резьбы M3