Набор инструментов для создания резьбовых отверстий.
- Статья №.:
- AS 4050059
- Исполнение
- Набор для нарезания резьбы M10
- Описание продукта
- Набор инструментов для создания резьбовых отверстий. Дополнительный инструмент для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
- Комплект поставки
- 2 x держателя инструмента SK30 ER25
1 x зажимной держатель для метчика M12
1 x зажимной держатель для сверла, подходит для 11 - 10 мм
1 x спиральное сверло 10,5 мм
1 x машинный метчик M12 - Подходит для арт. №
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Обрабатываемый материал
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Алюминий
- Пластик
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,4 kg
- Gross weight
- 1,5 kg
- Код ТНВЭД
- 82077037
- EAN
- 4028177938960
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Описание продукта
- M12 набор для нарезания резьбы состоит из 2x держатель инструмента SK30 ER25,зажимной держатель для метчика M12,зажимной держатель для сверла для 11-10 мм, спиральное сверло 10,5мм, метчик для нарезания резьбы M12