Черновая фреза для максимальной скорости обработки и срока службы.
- Статья №.:
- AS 4050620
- Исполнение
- Резчик на четыре части
Фреза для твердых металлов
ALCrN-покрытие - Описание продукта
- Черновая фреза для максимальной скорости обработки и срока службы.
- Диаметр
- 6 мм
- Подходит для арт. №
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Обрабатываемый материал
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,13 kg
- Gross weight
- 0,137 kg
- Код ТНВЭД
- 82077031
- EAN
- 4028177958555
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Описание продукта
- Performance Plus milling cutter, 6 mm, replacement milling cutter for Performance pack, packs of 5