Сменное спиральное сверло для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT S.
- Статья №.:
- AS 4050807
- Исполнение
- HSS
TiN-покрытие - Описание продукта
- Сменное спиральное сверло для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
- Диаметр
- 8,5 мм
- Подходит для арт. №
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Обрабатываемый материал
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Алюминий
- Пластик
- Медь
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,41 kg
- Gross weight
- 0,42 kg
- Код ТНВЭД
- 82051000
- EAN
- 4028177704022
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Описание продукта
- Спиральное сверло A002- 8,5мм, кол-во 10 шт.