Машинный метчик для нарезания резьбы для центра обработки Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT S и лазерного центра LC.
- Статья №.:
- AS 4050812
- Исполнение
- HSSE-V3
Испаренный
Для сквозной резьбы
Форма B со срезом
Высококачественная сталь с содержанием ванадия - Описание продукта
- Машинный метчик для нарезания резьбы для центра обработки Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT и лазерного центра LC.
- Размер
- Резьба: M4
- Обрабатываемый материал
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Алюминий
- Пластик
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,03 kg
- Gross weight
- 0,032 kg
- Код ТНВЭД
- 82051000
- EAN
- 4028177704077
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Описание продукта
- Метчик M4, кол-во 3 шт.