Опорный элемент

Статья №.: AS 4050038

Сменные опорные элементы для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT S.

Статья №.:
AS 4050038
Исполнение
Vacuum
Размер
Длина: 78 мм
Указание к арт. №
The vacuum clamping system is not intended to replace the mechanical clamping system (cam clamps and clamping strips) but provides an additional clamping device to prevent bulging when clamping enclosure panels.
Подходит для
Perforex Milling Terminal MT 2101
Perforex Milling Terminal MT 2101 S
Perforex Milling Terminal MT 2201
Perforex Milling Terminal MT 2201 S
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,8 kg
Gross weight
1 kg
ECLASS 8.0
36609190
Описание продукта
Replacement support bolt for the vacuum clamping system for Perforex machining centres.