Фреза для алюминия/пластика для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
- Статья №.:
- AS 4050819
- Исполнение
- AIRline SH
Двойная резка с правой стороны - Описание продукта
- Фреза для алюминия/пластика для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
- Преимущества
- Высокая износостойкость
- Высокая точность соблюдение контуров резки
- Материал
- LW630
- Диаметр
- 6 мм
- Стандарты
- DIN 6527 A/B
- Обрабатываемый материал
- Алюминий
- Пластик
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,105 kg
- Gross weight
- 0,11 kg
- Код ТНВЭД
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Описание продукта
- Стандартная фреза для алюминия и пластика, 6мм, кол-во 5 шт.