Фреза для нарезания метрической резьбы для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
- Статья №.:
- AS 4050887
- Описание продукта
- Фреза для нарезания метрической резьбы для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
- Технические характеристики
- Shaft diameter 12 mm
- Cutting diameter 10 mm
- Pitch 1.5 mm
- Flank angle 60°
- Cutting length 20 mm
- Overall length 85 mm
- Для резьбы
- M12 - M64
- Стандарты
- DIN 13-1 метрическая ISO-резьба
- Обрабатываемый материал
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Литой алюминий
- Пластик
- Медь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,124 kg
- Gross weight
- 0,124 kg
- Код ТНВЭД
- 82077031
- EAN
- 4028177805286
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Описание продукта
- Циркулярная фреза, 10x1,5, 12мм