Стальное лезвие для ножа для снятия изоляции

Статья №.: AS 4050721

Сменное лезвие для ножа для снятия фаски. Поворотные на 360° лезвия для снятия фаски.

Статья №.:
AS 4050721
Исполнение
Стальное лезвие заточено с двух сторон
HSS B30
Описание продукта
Сменное лезвие для ножа для снятия фаски. Поворотные на 360° лезвия для снятия фаски.
Материал
Закаленное стальное лезвие, с покрытием PVD TiN (нитрид титана)
Подходит для арт. №
4050.720
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
0,04 kg
Gross weight
0,063 kg
Код ТНВЭД
82089000
EAN
4028177801240
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21049103
Описание продукта
Стандартное лезвие B30 для ножа для снятия фасок, с двух сторон шлифованное сменное лезвие для ножа для снятия фасок, поворотные лезвия 360°для снятия фасок