Сменное лезвие для ножа для снятия фаски. Поворотные на 360° лезвия для снятия фаски.
- Статья №.:
- AS 4050723
- Исполнение
- Стальное лезвие заточено с двух сторон
B32P PVD TiN - Описание продукта
- Сменное лезвие для ножа для снятия фаски. Поворотные на 360° лезвия для снятия фаски.
- Материал
- Закаленное стальное лезвие, с покрытием PVD TiN (нитрид титана)
- Ø стержня мм
- 3 мм
- Длина стержня
- 23 мм
- Подходит для арт. №
- 4050.722
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,02 kg
- Gross weight
- 0,03 kg
- Код ТНВЭД
- 82079091
- EAN
- 4028177950399
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Описание продукта
- Сменное лезвие для ножа для снятия фаски, с покрытием TiN, лезвие шлифованное с двух сторон