Обработка объемных деталей 2000 мм для Perforex MT 2101 S

Статья №.: AS 4055953

Благодаря такому оснащению машины возможна обработка объемных деталей с макс. глубиной до макс. 2000 мм. Таким образом, возможна обработка неразборных корпусов на Perforex Milling Terminal MT S.

Статья №.:
AS 4055953
Исполнение
Привод регулировки глубины вкл. мембранную зажимную систему
Пневматическое фиксирующее устройство
Описание продукта
Благодаря такому оснащению машины возможна обработка объемных деталей с макс. глубиной до макс. 2000 мм. Таким образом, возможна обработка неразборных корпусов на Perforex Milling Terminal MT.
Преимущества
С регулировкой глубины
Гибкая и расширенная область применения
Простое управление
Малые затраты на переоснащение
Повышение производительности
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
95 kg
Gross weight
100 kg
Код ТНВЭД
84571090
EAN
4028177967496