Доступ сбоку для Perforex MT S

Статья №.: AS 4055952

При боковом доступе к Perforex Milling Terminal MT S на выбор с левой или правой стороны машины может быть оборудована дополнительная зона доступа.

Статья №.:
AS 4055952
Исполнение
Access on the right
Описание продукта
При боковом доступе к Perforex Milling Terminal MT на выбор с левой или правой стороны машины может быть оборудована дополнительная зона доступа.
Преимущества
Гибкое расположение машины в месте установки
Высокая безопасность благодаря контролю доступа в шкафы
Больше свободы при оборудовании производственной среды
Указание
Доустановка не возможна
Подходит для арт. №
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,01 kg
Gross weight
0,01 kg
Код ТНВЭД
84571090
EAN
4028177967489