Защитное стекло для лазерного центра Perforex LC

Статья №.: AS 4050.321

Защитное стекло для лазерной линзы лазерного центра Perforex LC.

Статья №.:
AS 4050.321
Описание продукта
Защитное стекло для лазерной линзы лазерного центра Perforex LC.
Преимущества
Защита от плавления оптики
Сменное защитное стекло
Материал
Стекло
Диаметр
22,4 мм
Толщина материала
4,1 мм
Указание
Регулярная чистка гарантирует оптимальную резку
Подходит для арт. №
4050330
4050335
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,051 kg
Gross weight
0,061 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177923027
ECLASS 8.0
36600890