- Статья №.:
- AS 4050331
- Исполнение
- левая
- Описание продукта
- Опция для расположения агрегатов на левой или на правой стороне машины.
- Преимущества
- Гибкое расположение агрегатов – в зависимости от наличия места и положения установки в производственном помещении
- Занимаемая площадь
- Ширина: 1.537 мм
Высота: 3.379 мм
Глубина: 3.513 мм
- Указание
- Доустановка не возможна
- Подходит для арт. №
- 4050330
- 4050335
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,001 kg
- Gross weight
- 0,001 kg
- Код ТНВЭД
- 73069000
- EAN
- 4028177952447
- Описание продукта
-
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm