- Статья №.:
- AS 4050332
- Исполнение
- правая
- Описание продукта
- Опция для расположения агрегатов на левой или на правой стороне машины.
- Преимущества
- Гибкое расположение агрегатов – в зависимости от наличия места и положения установки в производственном помещении
- Занимаемая площадь
- Ширина: 1.544 мм
Высота: 3.379 мм
Глубина: 3.503 мм
- Указание
- Доустановка не возможна
- Подходит для арт. №
- 4050330
- 4050335
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,001 kg
- Gross weight
- 0,001 kg
- Код ТНВЭД
- 73069000
- EAN
- 4028177952430
- Описание продукта
-
AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm