- Статья №.:
- AS 4055730
- Описание продукта
- Электрогидравлический насос служит в качестве привода для продуктов серии CW 120-S.
- Номинальная мощность
- 1,1 кВт
- Filling volume
- 3,5 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 л/мин
- Oil (type)
- HLP 46
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 50 Гц
- Номинальный ток
- 6,5 A
- Размеры машины
- Ширина: 405 мм
Высота: 405 мм
Глубина: 310 мм
- Занимаемая площадь
- Ширина: 505 мм
Высота: 505 мм
Глубина: 497 мм
- Допустимое давление (p макс.)
- 630 бар
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 32 kg
- Gross weight
- 34,5 kg
- Код ТНВЭД
- 84135061
- ECLASS 8.0
- 27301290