Устройство для резки серии CW 120-S предназначено для отрезки токовых шин. Встроенный прецизионный лазер упрощает процесс резки и гибки. Устройство может быть просто смонтировано на верстаке.
- Статья №.:
- AS 4055710
- Исполнение
- Лазерная указка (вспомогательный лазер) мощности излучения 1
- Описание продукта
- Устройство для резки серии CW 120-S предназначено для отрезки токовых шин. Устройство может быть просто смонтировано на верстаке.
- Преимущества
- Значительная экономия времени по сравнению с ручной резкой
- Резка (макс.)
- 120 x 12 мм
- Размеры машины
- Ширина: 335 мм
Высота: 370 мм
Глубина: 275 мм - Занимаемая площадь
- Ширина: 283 мм
Высота: 318 мм
Глубина: 372 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 21,3 kg
- Gross weight
- 23,3 kg
- Код ТНВЭД
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Описание продукта
- Блок резки токовых шин CW 120. Устройство для резки серии CW 120-S предназначено для отрезки токовых шин. Устройство может быть просто смонтировано на верстаке.
- Декларации
- Декларация о соответствии