Матрицы следует использовать в комбинации с соответствующим пуансоном. С помощью них имеется возможность штамповки круглых отверстий в токовых шинах.
- Статья №.:
- AS 4055772
- Описание продукта
- Матрицы следует использовать в комбинации с соответствующим пуансоном. С помощью них имеется возможность штамповки круглых отверстий в токовых шинах.
- Диаметр
- 9,5 мм
- Material thickness (max.)
- 12 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,25 kg
- Gross weight
- 0,302 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177920750
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Описание продукта
- Матрица для штамповки токовых шин