Пуансон вместе с матрицей обеспечивают штамповку круглых вырезов в токовых шинах с диаметром от 6,6 мм до 21,5 мм.
- Статья №.:
- AS 4055750
- Описание продукта
- Пуансон для штамповки круглых отверстий в токовых шинах.
- Диаметр
- 21,5 мм
- Material thickness (max.)
- 12 мм
- Размер
- Резьба: M20
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,546 kg
- Gross weight
- 0,586 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177920781
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Описание продукта
- Пуансон для штамповки токовых шин