Гильотина для резки несущих шин MC3

Статья №.: AS 4050437

Ручная гильотина для чистой резки С-образных профильных шин 30/15, а также несущих шин TS 35/7,5 и TS 35/15. Необходимая длина шины может быть точно настроена с помощью линейки (мм/дюймы) и регулируемого упора. Для монтажа на столешнице.

Статья №.:
AS 4050437
Описание продукта
Ручная гильотина для чистой резки С-образных профильных шин 30/15, а также несущих шин TS 35/7,5 и TS 35/15. Необходимая длина шины может быть точно настроена с помощью линейки (мм/дюймы) и регулируемого упора. Для монтажа на столешнице.
Преимущества
Экономичная ручная резка профильных и несущих шин
Упрощение резки профильных и несущих шин по сравнением с отпиливанием вручную
Отрезка без заусенцев с помощью рычага, без большого усилия
Не требует обслуживания, долгий срок службы
Занимаемая площадь
Ширина: 1.343 мм
Высота: 1.162 мм
Глубина: 312 мм
Обрабатываемый материал
Листовая сталь
Алюминий
Медь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
15 kg
Gross weight
16,15 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177954021
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Описание продукта
Для резки стали, меди и алюминия толщиной 1,2 мм, пластика толщиной до макс. 2,0 мм, ширина реза 2,7 мм
Документация
Руководство