- Статья №.:
- AS 4050555
- Исполнение
- Modern operating solution with 21.5" full-HD multitouch monitor, Terra mini-PC with i5 processor
For support rails including punching function for slots and transverse holes
Пять размеров DIN-рейки в одной кулисе
Cutting Terminal CT H
- Преимущества
- Быстрая, точная и надежная работа
- Простота использования
- Удобная и безопасная эксплуатация
- Аккуратная резка благодаря высокоэффективному инструменту
- Значительная экономия времени по сравнению с ручной резкой
- Очень малые затраты благодаря оптимизации резки
- Автоматическое освобождение упора в процессе резки
- Комплект поставки
- Cutting Terminal CT H
Элемент упправления
- Области применения
- hydraulic cutting to length
- Обрабатываемый материал
- Сталь
- Алюминий
- Медь
- Пластик
- Опции машины
- Принтер этикеток 4050.557
- Система полок 4050.558
- Интерфейсы
- Data imports from Eplan Pro Panel via the RiPanel Processing Center
- Data import of CSV lists
- Указание
- Wiring ducts and cable duct covers are cut to size manually.
- Занимаемая площадь
- Ширина: 4.000 мм
Высота: 1.850 мм
Глубина: 673 мм
- Макс. обрабатываемая высота кабельного канала
- 100 мм
- Макс. обрабатываемая ширина кабельного канала
- 125 мм
- Управляющее напряжение (DC)
- 24 B
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц
- Тип несущих шин
- DIN-рейки NS 15 (согл. EN 60 715)
- DIN-рейки NS 35/15 (согл. EN 60 715)
- DIN-рейки NS 35/7,5 (согл. EN 60 715)
- Токовые шины NLS-CU 3/10
- C rails 34 x 15 (to EN 60715)
- Для толщины стенки (макс.)
- 2,5 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 270 kg
- Gross weight
- 270 kg
- Код ТНВЭД
- 84623290
- EAN
- 4028177027169