Cutting Terminal CT

Статья №.: AS 4050565

Cut wiring ducts, cable duct covers and support rails to the precise required length with our Cutting Terminal CT cutting centre. Designed specifically for one-off and small-scale manufacturing.

Статья №.:
AS 4050565
Исполнение
Modern operating solution with 21.5" full-HD multitouch monitor, Terra mini-PC with i5 processor
For support rails including punching function for slots and transverse holes
Пять размеров DIN-рейки в одной кулисе
Вариант для США
Cutting Terminal CT H
Преимущества
Быстрая, точная и надежная работа
Простота использования
Удобная и безопасная эксплуатация
Аккуратная резка благодаря высокоэффективному инструменту
Значительная экономия времени по сравнению с ручной резкой
Очень малые затраты благодаря оптимизации резки
Автоматическое освобождение упора в процессе резки
Комплект поставки
Cutting Terminal CT H
Элемент упправления
Обрабатываемый материал
Сталь
Алюминий
Медь
Пластик
Опции машины
Принтер этикеток 4050.557
Система полок 4050.558
Интерфейсы
Data imports from Eplan Pro Panel via the RiPanel Processing Center
Data import of CSV lists
Указание
Возможны технические изменения
Занимаемая площадь
Ширина: 4.000 мм
Высота: 1.850 мм
Глубина: 673 мм
Макс. обрабатываемая высота кабельного канала
100 мм
Макс. обрабатываемая ширина кабельного канала
125 мм
Управляющее напряжение (DC)
24 B
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 60 Гц
Тип несущих шин
DIN-рейки NS 15 (согл. EN 60 715)
DIN-рейки NS 35/15 (согл. EN 60 715)
DIN-рейки NS 35/7,5 (согл. EN 60 715)
Токовые шины NLS-CU 3/10
C rails 34 x 15 (to EN 60715)
Для толщины стенки (макс.)
2,5 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
270 kg
Gross weight
300 kg
Код ТНВЭД
84571090