Система поддонов для Secarex AC 18

Статья №.: AS 4050441

Система из четырех поддонов обеспечивает достаточно пространства для инструментов и документов в левом внутреннем пространстве Secarex AC 18.

Статья №.:
AS 4050441
Описание продукта
Система из четырех поддонов обеспечивает достаточно пространства для инструментов и документов в левом внутреннем пространстве Secarex AC 18.
Преимущества
Бережное хранение
Простота использования
Технические характеристики
3 drawers with the dimensions (W x H x D): 684.5 x 90 x 519 mm
1 drawer with the dimensions (W x H x D): 684.5 x 140 x 519 mm
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
4 drawers
Подходит для арт. №
4050418
Упаковка
4 шт.
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177922921
ECLASS 8.0
36629290
Описание продукта
for Secarex 4050.418