- Статья №.:
- AS 4051116
- Исполнение
- левая
- Описание продукта
- Держатель для пакетов проводов, подходит для монтажных столов и WS 540. Крепление на Wire Station производится к вертикальной крепежной направляющей для левой или правой стороны.
- Технические характеристики
- Размеры держателя пакетов проводов (Ш x В x Г): 207 x 105 x 207 мм
- Опорная поверхность подходит для пакетов проводов с макс. размерами до 207 x 207 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7016
- Комплект поставки
- Держатель пакета проводов
Вкл. крепежный материал
- Указание
- When using the Wire Station WS 540, a vertical mounting brace (4051.106) is required.
- Подходит для арт. №
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 2,3 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177957381
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
-
Держатель пакетов проводов, размер емкости ШxГ 205 x 205 мм