Держатель пакета проводов

Статья №.: AS 4051117

Держатель для пакетов проводов, подходит для монтажных столов и WS 540. Крепление на Wire Station производится к вертикальной крепежной направляющей для левой или правой стороны.

Статья №.:
AS 4051117
Исполнение
правая
Описание продукта
Держатель для пакетов проводов, подходит для монтажных столов и WS 540. Крепление на Wire Station производится к вертикальной крепежной направляющей для левой или правой стороны.
Технические характеристики
Размеры держателя пакетов проводов (Ш x В x Г): 207 x 105 x 207 мм
Опорная поверхность подходит для пакетов проводов с макс. размерами до 207 x 207 мм
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7016
Комплект поставки
Держатель пакета проводов
Вкл. крепежный материал
Указание
When using the Wire Station WS 540, a vertical mounting brace (4051.106) is required.
Подходит для арт. №
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2 kg
Gross weight
2,3 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177957459
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Описание продукта
Держатель пакетов проводов, размер емкости ШxГ 205 x 205 мм
Документация
Руководство