Держатель бухт проводов

Статья №.: AS 4051.119

Держатель для бухт проводов, подходит для монтажных столов и WS 540. Крепление на Wire Station производится к вертикальной крепежной направляющей для левой или правой стороны.

Статья №.:
AS 4051.119
Исполнение
правая
Описание продукта
Держатель для бухт проводов, подходит для монтажных столов и WS 540. Крепление на Wire Station производится к вертикальной крепежной направляющей для левой или правой стороны.
Технические характеристики
Опорная поверхность (Ш x В x Г): 375 x 20 x 475 мм
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7016
Комплект поставки
Держатель бухт проводов
Вкл. крепежный материал
Указание
When using the Wire Station WS 540, a vertical mounting brace (4051.106) is required.
Подходит для арт. №
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,8 kg
Gross weight
7,2 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177957497
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Описание продукта
Держатель пакетов проводов, размер емкости ШxГ 432 x 385мм
Документация
Руководство