Блок питания для монтажного стола

Артикульный номер: AS 4050.219

Блок питания для зарядного устройства для монтажного стола 200 EN и 300 ENH.

Артикульный номер:
AS 4050.219
Исполнение
США, Канада, Средняя и Южная Америка, Япония
Описание продукта
Блок питания для зарядного устройства для монтажного стола 200 EN и 300 ENH.
Подходит для арт. №
4050.200
4050.300
Suitable for rated operating voltage
110 В
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,21 kg
Gross weight
0,217 kg
Код ТНВЭД
82079030
EAN
4028177804715
ETIM 9
EC001231
ETIM 8
EC001231
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Электропитание для монтажного стола 100- 240 В AC, 50-60 Гц