Подъемное и транспортировочное приспособление для распределительных шкафов и их комбинаций длиной до 4,80 м.
- Статья №.:
- AS 4050005
- Описание продукта
- Подъемное и транспортировочное приспособление для распределительных шкафов и их комбинаций длиной до 4,80 м.
- Преимущества
- Обеспечивает простой монтаж цоколей под распределительными шкафами
- Простая транспортировка соединенных шкафов на производстве или месте установки
- Гибкое применение для шкафов различной глубины благодаря регулируемым вилкам
- Эргономичная работа (поднятие и опускание) с помощью рукоятки
- Технические характеристики
- Размеры тележки (Ш x В x Г): 750 x 1100 x 400 мм
- Принцип действия
- Транспортировка соединенных шкафов длиной до 4,80 м
- Transportable enclosure depths: 400, 500, 600, 800 mm
- Поднятие линейных шкафов весом до 1800 кг на высоту до 230 мм
- Комплект поставки
- 2 транспортировочных тележки
- Нагрузочная способность
- 1.800 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 180 kg
- Gross weight
- 195 kg
- Код ТНВЭД
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Описание продукта
- Подъемное и транспортировочное приспособление для распределительных шкафов и их комбинаций. Обеспечивает простой монтаж цоколей под распределительными шкафами, а также транспортировку НКУ в сборе весом до 1,8 т.
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Руководство