Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.
- Статья №.:
- AS 4051100
- Исполнение
- Стандарт
- Описание продукта
- Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.
- Преимущества
- Стол с электрической регулировкой для оптимальной рабочей высоты, настраивается в диапазоне 710 – 1250 мм
- Столешница из мультиплекса, моющаяся и устойчивая к царапинам
- Идеальное решение в сочетание с полуавтоматоми для резки и обжима, а также использование готовых проводов от Wire Terminal
- Нанесенные деления для быстрого ручного измерения
- Подготовлен для крепления монитора для обработки с помощью Eplan Smart Wiring
- Опционально расширяется полками для коробок и бухт бухт проводов, а также держателями для инструментов и мелких деталей.
- Гибкое применение на производстве благодаря прорезиненным роликам
- Поддон с органайзером для хранения инструментов
- Комплект поставки
- Стол для прокладки проводов с электрической регулировкой высоты
Кабель подключения 7 м
Блок розеток, 7 розеток, с выключателем - Указание по монтажу
- Крепежная направляющая, вертикальная, арт. № 4051.106, используется для комплектующих, напр. держателей боксов, магазинов и т. д.
- Входное напряжение
- 230 В AC, 50 Гц
- Размеры
- Ширина: 900 мм
Высота: 1.350 мм
Глубина: 781 мм - Рабочая высота
- Working height (min.): 710 мм
Working height (max.): 1.205 мм - Height adjustable y/n
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 95 kg
- Gross weight
- 107 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177957480
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Описание продукта
- Рабочее место для подготовки проводов с регулировкой высоты для гибкого и эргономичного использования на производстве.
- Декларации
- Декларация о соответствии