Wire Station WS 540

Статья №.: AS 4051123

Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.

Статья №.:
AS 4051123
Исполнение
Вариант для США
Описание продукта
Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.
Преимущества
Стол с электрической регулировкой для оптимальной рабочей высоты, настраивается в диапазоне 710 – 1250 мм
Столешница из мультиплекса, моющаяся и устойчивая к царапинам
Идеальное решение в сочетание с полуавтоматоми для резки и обжима, а также использование готовых проводов от Wire Terminal
Нанесенные деления для быстрого ручного измерения
Подготовлен для крепления монитора для обработки с помощью Eplan Smart Wiring
Опционально расширяется полками для коробок и бухт бухт проводов, а также держателями для инструментов и мелких деталей.
Гибкое применение на производстве благодаря прорезиненным роликам
Поддон с органайзером для хранения инструментов
Комплект поставки
Стол для прокладки проводов с электрической регулировкой высоты
Кабель подключения 7 м
Блок розеток, 7 розеток, с выключателем
Указание по монтажу
Крепежная направляющая, вертикальная, арт. № 4051.106, используется для комплектующих, напр. держателей боксов, магазинов и т. д.
Входное напряжение
110 В AC, 60 Гц
Размеры
Ширина: 900 мм
Высота: 1.350 мм
Глубина: 781 мм
Рабочая высота
Working height (min.): 710 мм
Working height (max.): 1.205 мм
Height adjustable y/n
Да
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
95 kg
Gross weight
106 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177962668
ETIM 9
EC000348
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100208
Описание продукта
Mobile wiring workstation with 110 Volt and 60 Hz connection. Electrically height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work.
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство