- Артикульный номер:
- AS 4051.130
- Исполнение
- Basic Edition
- Описание продукта
- Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.
- Преимущества
- Стол с электрической регулировкой для оптимальной рабочей высоты, настраивается в диапазоне 710 – 1250 мм
- Столешница из мультиплекса, моющаяся и устойчивая к царапинам
- Идеальное решение в сочетание с полуавтоматоми для резки и обжима, а также использование готовых проводов от Wire Terminal
- Нанесенные деления для быстрого ручного измерения
- Подготовлен для крепления монитора для обработки с помощью Eplan Smart Wiring
- Опционально расширяется полками для коробок и бухт бухт проводов, а также держателями для инструментов и мелких деталей.
- Гибкое применение на производстве благодаря прорезиненным роликам
- Поддон с органайзером для хранения инструментов
- Комплект поставки
- Стол для прокладки проводов с электрической регулировкой высоты
Кабель подключения 7 м
Блок розеток, 7 розеток, с выключателем
1 Wire Station WS 540
2 полки
1 рабочий светильник
2 крепежных направляющих, вертикальных
1 держатель боксов
2 адаптерных уголка
1 универсальная поверхность для хранения
1 блок розеток, 5 розеток
1 емкость для отходов
4 держателя пакета проводов, левых
4 держателя пакета проводов, правых
1 держатель бухт проводов, левый
1 держатель бухт проводов, правый
- Указание по монтажу
- Крепежная направляющая, вертикальная, арт. № 4051.106, используется для комплектующих, напр. держателей боксов, магазинов и т. д.
- Входное напряжение
- 230 В AC, 50 Гц
- Рабочая высота
- Working height (min.): 710 мм
Working height (max.): 1.205 мм
- Height adjustable y/n
- Да
- Области применения
- Для ручной обработки
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 157 kg
- Gross weight
- 218,3 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177963665
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Описание продукта
-
Mobile wiring workstation, height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work. This version is also equipped with storage facilities for wire packs and wire reels, together with a workstation light and a socket strip. The drawer pull-out with shadow board has pre-punched storage spaces for a tidy workspace.