Wire Station WS 540

Статья №.: AS 4051131

Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.

Статья №.:
AS 4051131
Исполнение
Processing Edition
Описание продукта
Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.
Преимущества
Стол с электрической регулировкой для оптимальной рабочей высоты, настраивается в диапазоне 710 – 1250 мм
Столешница из мультиплекса, моющаяся и устойчивая к царапинам
Идеальное решение в сочетание с полуавтоматоми для резки и обжима, а также использование готовых проводов от Wire Terminal
Нанесенные деления для быстрого ручного измерения
Подготовлен для крепления монитора для обработки с помощью Eplan Smart Wiring
Опционально расширяется полками для коробок и бухт бухт проводов, а также держателями для инструментов и мелких деталей.
Гибкое применение на производстве благодаря прорезиненным роликам
Поддон с органайзером для хранения инструментов
Комплект поставки
Стол для прокладки проводов с электрической регулировкой высоты
Кабель подключения 7 м
Блок розеток, 7 розеток, с выключателем
1 Wire Station WS 540
1 держатель устройств, левый
1 держатель устройств, правый
1 рабочий светильник
2 крепежных направляющих, вертикальных
2 адаптерных уголка
1 емкость для отходов
4 держателя пакета проводов, левых
4 держателя пакета проводов, правых
1 держатель бухт проводов, левый
1 держатель бухт проводов, правый
1 направляющая для подачи провода, вертикальная
1 несущий элемент устройств для направления провода
Указание по монтажу
Крепежная направляющая, вертикальная, арт. № 4051.106, используется для комплектующих, напр. держателей боксов, магазинов и т. д.
Входное напряжение
230 В AC, 50 Гц
Рабочая высота
Working height (min.): 710 мм
Working height (max.): 1.205 мм
Height adjustable y/n
Да
Области применения
Для обработки проводов с помощью полуавтоматов для резки и обжима Rittal
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
160 kg
Gross weight
220,3 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177963658
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100200
Описание продукта
Mobile wiring workstation, height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work. This version is equipped with component supports for the integration of Rittal length-cutting and crimping machines, together with printer systems for labelling the wires. An LED work light, wire pack holder and smart wire infeed provide the finishing touches to this workstation.
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство