- Статья №.:
- AS 4051102
- Описание продукта
- Держатель устройств подходит для полуавтомата для резки проводов C8+, а также дополнительная полка для расположения принтеров этикеток известных производителей. Левостороннее крепление на столе для прокладки проводов WS 540.
- Преимущества
- Дополнительная полка для универсального использования
- Компактная конструкция
- Гибко настраиваются по ширине и высоте
- Технические характеристики
- Держатель устройств (Ш x В x Г): 360 x 335 x 20 мм, вкл. регулировку высоты 480 мм
- Несущий рычаг (Ш x В): 500 x 700 мм
- Полка (Ш x В x Г): 417 x 267 x 20 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7016
- Комплект поставки
- Держатель устройств для полуавтомата для резки проводов C8+
Несущий рычаг полуавтомата левый
Универсальная полка для принтера/принтера этикеток
Вкл. крепежный материал - Подходит для арт. №
- 4051.100
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,2 kg
- Gross weight
- 7,2 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Описание продукта
- Держатель устройств для полуавтомата для резки и принтера
Держатель устройств, левый для WS 540
Статья №.: AS 4051102
Держатель устройств подходит для полуавтомата для резки проводов C8+, а также дополнительная полка для расположения принтеров этикеток известных производителей. Левостороннее крепление на столе для прокладки проводов Wire Station WS 540.