Для крепления всех распространенных мониторов с диагональю экрана 32" с Vesa 75/100.
- Статья №.:
- AS 4051104
- Описание продукта
- Для крепления всех распространенных мониторов с диагональю экрана 32" с Vesa 75/100.
- Преимущества
- Жесткое крепление для монитора
- Поворотное
- С регулировкой по высоте
- Технические характеристики
- Регулировка высоты до 285 мм
- Выдвижной до 430 мм
- Зона поворота левая/правая при полном выдвижении 90°
- Зона поворота головки по периметру 35°
- Vesa 75/100
- Материал
- Алюминий/листовая сталь
- Комплект поставки
- Крепление монитора
Вкл. крепежный материал - Hint Approvals
- Протестирована GS
- Нагрузочная способность (статическая)
- 10 кг
- Подходит для арт. №
- 4051.100
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,5 kg
- Gross weight
- 4,5 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Описание продукта
- Крепление монитора для WS 540 с Vesa 75 и 100