Универсальная емкость для хранения для WS 540

Артикульный номер: AS 4051.109

Универсальная емкость для хранения для монтажа на вертикальной крепежной напрвляющей WS 540. Хранение инструментов или мелких деталей.

Артикульный номер:
AS 4051.109
Описание продукта
Универсальная емкость для хранения для монтажа на вертикальной крепежной напрвляющей WS 540. Хранение инструментов или мелких деталей.
Технические характеристики
Размеры (Ш х В х Г): 130 x 15 x 190 мм
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7016
Комплект поставки
Универсальная емкость для хранения
Вкл. крепежный материал
Подходит для арт. №
4051.100
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,2 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177957435
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Описание продукта
Лоток для компактных деталей и комплектующих для крепления на креежной направляющей, вертикальной
Документация
Руководство