- Статья №.:
 - AS 4051112
 - Описание продукта
 - Для расположения автоматов для снятия изоляции S22 на WS 540. Возможно расположение консоли как на левой, так и на правой стороне.
 - Технические характеристики
 - Плоская консоль (Ш x Г): 278 x 178 мм
 - Регулировка высоты до 480 мм
 - Материал
 - Листовая сталь
 - Цвет
 - RAL 7016
 - Указание по монтажу
 - Консольный полуавтомат для снятия изоляции также подходит для держателей устройств 4051.102 и 4051.103
 - Подходит для арт. №
 - 4051.100
 - Упаковка
 - 1 шт.
 - Вес нетто
 - 3,1 kg
 - Gross weight
 - 4 kg
 - Код ТНВЭД
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177957350
 - ETIM 9
 - EC002778
 - ETIM 8
 - EC002778
 - ECLASS 8.0
 - 36629090
 - Описание продукта
 - Консоль для крепления автомата для снятия изоляции