Для утилизации отходов непосредственно на рабочем месте.
- Статья №.:
- AS 4051115
- Описание продукта
- Для утилизации отходов непосредственно на рабочем месте.
- Преимущества
- Переднее крепление без ограничения пространства для ног
- Технические характеристики
- Размеры (Ш х В х Г): 150 x 290 x 320 мм
- Емкость: 12 литров
- Материал
- Пластик
- Цвет
- Темно-серый
- Комплект поставки
- Емкость для отходов
Крепление
Вкл. крепежный материал - Подходит для арт. №
- 4051.100
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,4 kg
- Gross weight
- 2,3 kg
- Код ТНВЭД
- 39211900
- EAN
- 4028177957503
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
- Емкость для мусора с держателем