Держатель устройств подходит для полуавтомата для обжима RC или R8 E для правостороннего крепления на столе для прокладки проводов WS 540.
- Статья №.:
- AS 4051103
- Описание продукта
- Держатель устройств подходит для полуавтомата для обжима RC или R8 E для правостороннего крепления на столе для прокладки проводов WS 540.
- Преимущества
- Компактная конструкция
- Гибко настраиваются по ширине и высоте
- Технические характеристики
- Держатель устройств (Ш x В x Г): 318 x 313 x 20 мм, вкл. трубу для регулировки высоты 480 мм
- Несущий рычаг (Ш x В): 500 x 700 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7016
- Комплект поставки
- Держатель устройств для полуавтоматов для обжима
Несущий рычаг полуавтомата правый
Вкл. крепежный материал - Подходит для арт. №
- 4051.100
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,2 kg
- Gross weight
- 7,2 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Описание продукта
- Держатель устройств для полуавтомата для обжима