Набор полок для монтажа под столешницей. Различная глубина полок обеспечивает достаточное свободное пространство для ног при работе сидя на рабочем месте.
- Статья №.:
- AS 4051101
- Описание продукта
- Набор полок для монтажа под столешницей. Различная глубина полок обеспечивает достаточное свободное пространство для ног при работе сидя на рабочем месте.
- Преимущества
- Для оптимального использования пространства под столешницей без ограничения пространства для ног
- Монтаж полок без инструментов путем простого навешивания
- Технические характеристики
- Верхняя полка (Ш x Г): 510 x 335 мм
- Нижняя полка (Ш x Г): 510 x 200 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7016
- Комплект поставки
- 1 set of shelves, comprising an upper shelf and a lower shelf
- Подходит для арт. №
- 4051.100
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,3 kg
- Gross weight
- 7,8 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177957411
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21109215
- Описание продукта
- 1 набор полок состоит из: верхняя полка ШxГ 510 x 335мм, нижняя полка ШxГ 510 x 200мм для монтажа под столешницей.