Для крепления на столешнице, с зажимным приспособлением.
- Статья №.:
- AS 4051105
- Описание продукта
- Для крепления на столешнице, с зажимным приспособлением.
- Преимущества
- Мощное освещение, без бликов и мерцания, равномерное и без теней
- Выбор цветовой температуры от теплого белого, нейтрального белого до дневного позволяет поддерживать концентрацию и минимизировать усталость
- Отличная цветопередача и сильный контраст
- Алюминиевый складной рычаг с 3D-шарниром, поаоротным и фиксируемым для свободного расположения источника света
- Технические характеристики
- Складной рычаг: длина 970 мм
- Цветопередача: 94 – 98 Ra
- Угол излучения: 100°
- Материал
- Корпус светильника: алюминий
Перегородка: макролон - Комплект поставки
- Рабочий светильник на светодиодах
Вкл. крепежный материал - Номинальная мощность
- 26 Вт
- Длина кабеля подключения
- 3 м
- Возможности подключения
- Штекерный блок питания (CEE 7/16) с AC-адаптером
- Лампа
- 84 светодиов SMD
- Класс защиты
- III (SELV)
- Световой поток
- 2 930 lm
- Подходит для арт. №
- 4051.100
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...40 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Размер
- Ширина: 545 мм
Высота: 90 мм
Глубина: 35 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,5 kg
- Gross weight
- 4,2 kg
- Код ТНВЭД
- 94054940
- EAN
- 4028177957466
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
- Рабочий светильник на светодиодах WS 540, регулировка яркости, 230 В/50 Гц