Для опционального крепления комплектующих, например, держателя пакета проводов, индикаторов и полок.
- Статья №.:
- AS 4051106
- Описание продукта
- Для опционального крепления комплектующих, например, держателя пакета проводов, индикаторов и полок.
- Преимущества
- Индивидуальный и функциональный монтаж с держателями устройств, боксов, консолями, держателями пакетов проводов и др.
- Простой монтаж комплектующих с помощью винтового крепления
- Индивидуальная настройка высоты комплектующих с помощью шин
- Технические характеристики
- Размеры (Ш х В х Г): 85 x 1350 x 50 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7016
- Подходит для арт. №
- 4051.100
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,8 kg
- Gross weight
- 7,5 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177957428
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
- Крепежная направляющая, вертикальная WS 540 для крепления опциональных комплектующих