Для индивидуального монтажа и расширения WS 540. Адаптерный уголок необходим для монтажа дополнительных вертикальных крепежных направляющих и обеспечивает различные возможности настройки по ширине 50 – 400 мм.
- Статья №.:
- AS 4051108
- Описание продукта
- Для индивидуального монтажа и расширения WS 540. Адаптерный уголок необходим для монтажа дополнительных вертикальных крепежных направляющих и обеспечивает различные возможности настройки по ширине 50 – 400 мм.
- Технические характеристики
- Размер бедра (Ш x В): 483 x 383 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7016
- Подходит для арт. №
- 4051.100
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,2 kg
- Gross weight
- 3,9 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177957374
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
- Уголок для расширения и размещения вертикальных крепежных направляющих