Для надежного расположения мини-ПК на WS 540. Держатель располагается с нижней стороны под рабочим столом.
- Статья №.:
- AS 4051110
- Описание продукта
- Для надежного расположения мини-ПК на WS 540. Держатель располагается с нижней стороны под рабочим столом.
- Технические характеристики
- Размеры (Ш х В х Г): 70 x 235 x 200 мм
- Индивидуально регулируется до 60 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7016
- Комплект поставки
- Держатель мини-ПК
Вкл. крепежный материал - Подходит для арт. №
- 4051.100
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,3 kg
- Gross weight
- 4 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
- Держатель для мини-ПК, подходит напр. для Dell