- Статья №.:
- AS 4051122
- Исполнение
- Вариант для США для Wire Station 4051.123
5 розеток, с выключателем (красный)
- Описание продукта
- Для крепления на столешнице WS 540.
- Преимущества
- Эргономичный доступ благодаря углу 45° к столешнице
- Материал
- Профиль: алюминий
Вставки розеток: пластик
- Комплект поставки
- Блок розеток, кабель подключения и штекер с защитным контактом
Вкл. крепежный материал
- Подходит для арт. №
- 4051.123
- Номинальный ток
- 60 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 110 В (AC), 60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,5 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177962644
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
-
AS WS 540 socket strip US 110 V, 5-way