Для надежного хранения ручных устройств или напитков. Держатель инструмента крепится на столешнице WS 540.
- Статья №.:
- AS 4051113
- Описание продукта
- Для надежного хранения ручных устройств или напитков. Держатель инструмента крепится на столешнице WS 540.
- Технические характеристики
- Размеры (Ш х В х Г): 140 x 87 x 200 мм
- Области применения
- Держатель для ручного инструмента, например, шуруповерта, фена, бутылок с напитками
- Для ручных устройств с диаметром 80 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7016
- Комплект поставки
- Держатель инструмента, круглый
Вкл. крепежный материал - Подходит для арт. №
- 4051.100
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,7 kg
- Gross weight
- 0,9 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
- Держатель для ручных устройств/напитков для крепления на столешнице