Возможна целенаправленная прокладка до 8 различных проводов. Монтаж на вертикальной крепежной направляющей.
- Статья №.:
- AS 4051120
- Описание продукта
- Возможна целенаправленная прокладка до 8 различных проводов. Монтаж на вертикальной крепежной направляющей.
- Преимущества
- Индивидуальная регулировка по высоте на крепежной направляющей
- Оптимальная прокладка проводов
- Технические характеристики
- Размеры (Ш х В х Г): 130 x 263 x 322 мм
- Регулировка глубины до 100 мм непосредственно на подаче проводов
- Возможна подача проводов 0,5 – 2,5 мм²
- Материал
- Держатель: листовая сталь
Ролик и подача проводов: пластик - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,3 kg
- Gross weight
- 1,8 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Описание продукта
- Приспособление для направления провода к полуавтомату для резки, для монтажа на крепежной направляющей